Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, die eine Breite von 32 mm aufweist. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 400 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h eine dynamische Last von 200 kg aufnehmen, wodurch es sich für verschiedenste industrielle Anwendungen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
S4-Materialnummer
199034174
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,27 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
Radfarbe
Natürliches Weiß