Rad 160 mm
Maxtech
Bestellnummer:
199039406
EAN:
4031582323191
Artikelnummer:
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, während das Radgehäuse aus Polyamid gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 58 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 350 kg erreicht.