Rad 80 mm
Basetech
EAN:
4031582410372
Artikelnummer:
POR080x34-Ø12 white
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Basetech Rad ist ein Lenkrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 34 mm Breite. Der Radbody...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Basetech Rad ist ein Lenkrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche von 34 mm Breite. Der Radbody besteht aus Polypropylen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für verschiedene Anwendungen wie Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert. Die statische Tragfähigkeit beträgt 250 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 125 kg erreicht. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper aus Polypropylen gefertigt.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale