Zubehör
Buchse
Bestellnummer:
199021613
EAN:
4031582321760
Artikelnummer:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Bushing ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierh\u00fclse, quadratisch zur präzisen Anpassung verschiedener...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Bushing ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierh\u00fclse, quadratisch zur präzisen Anpassung verschiedener Bolzendurchmesser. Mit einem Bolzendurchmesser von 22 mm ermöglicht diese Komponente eine sichere und stabile Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Das kompakte Bauteil weist ein Gewicht von 0,03 kg auf und gewährleistet durch seine quadratische Ausführung eine verdrehsichere Montage.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Besondere Merkmale