Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Manövrierfähigkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung elektrostatischer Aufladungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5320XSX125R05-18x62 M8/19 ~7001
EAN
4031582309843
S4-Materialnummer
990027476
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,68 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
18 mm
Zapfenlänge
62 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (ähnlich RAL7001)
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
199 mm
Ausladung
37 mm
Schwenkradius
99,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierh­ülse in runder Ausführung. Das Zubehörteil weist einen Bolzendurchmesser von 18 mm auf und ermöglicht damit eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten der Lenkrolle. Mit einem Gewicht von 0,01 kg ist die Buchse äußerst leicht und trägt somit minimal zur Gesamtmasse der Lenkrolle bei. Die kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht machen dieses Zubehörteil ideal für Anwendungen, bei denen Gewichtsoptimierung erforderlich ist.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Bauteil weist einen Bolzendurchmesser von 18 mm auf und ermöglicht dadurch eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten der Lenkrolle. Mit einem Gewicht von 0,04 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Gewichtsoptimierung erforderlich ist. Die quadratische Geometrie der Reduzierhülse gewährleistet eine präzise Passung und verhindert ein Verdrehen während des Betriebs. Dieses Zubehörteil ist eine zuverlässige Lösung für die Montage und Anpassung von Lenkrollensystemen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Bauteil weist einen Bolzendurchmesser von 18 mm auf und ermöglicht dadurch eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten der Lenkrolle. Mit einem Gewicht von 0,01 kg ist die Buchse äußerst leicht und trägt somit minimal zur Gesamtmasse der Lenkrolle bei. Die quadratische Geometrie der Reduzierhülse gewährleistet eine präzise Passung und verhindert ein Verdrehen während des Betriebs. Dieses Zubehörteil ist ideal für Anwendungen, bei denen eine Anpassung zwischen unterschiedlichen Befestigungsdurchmessern erforderlich ist.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in runder Ausführung. Das Zubehörteil weist einen Bolzendurchmesser von 18 mm auf und ermöglicht damit eine sichere Verbindung zu entsprechenden Befestigungselementen. Mit einem Gewicht von 0,01 kg handelt es sich um ein leichtes Komponententeil, das sich ideal für die Integration in bestehende Lenkrollensysteme eignet. Die kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht machen diese Reduzierh ülse zu einer praktischen Lösung für verschiedene Montagesituationen an Lenkrollen.