Lenkrolle 100 mm
ICS
Bestellnummer:
990001619
EAN:
4031582309812
Artikelnummer:
5320XSX100S70-10x17 ~7001
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Lenkrolle ICS ist mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift, drehbar als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager, abgedichtet realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 137 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten und gewährleistet durch ihre elektrisch-leitfähigen Eigenschaften eine sichere Ableitung statischer Elektrizität.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
IF Design Award
IF Design Award
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz