- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Gehäusematerial
-
Polyamidrollen
Polyamidrollen
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugelbahn-Schwenklager für hohe Belastbarkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugelbahn-Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 163 mm. Die Tragfähigkeit beträgt 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle 125 mm
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle 125 mm
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und eine Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, wobei die Radlagerung durch Präzisionskugellager aus rostfreiem Material erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle 100 mm
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für zuverlässige Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle 125 mm
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugelbahn-Schwenklager für hohe Belastbarkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle 100 mm
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager, Rostfrei ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Galea stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager, Rostfrei ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg. Diese Spezifikationen machen sie ideal für Anwendungen wie Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme und Duschstühle geeignet.
Lenkrolle 125 mm
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 162 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen, wo Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Mobilität gefordert sind.
Lenkrolle 100 mm
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager, Rostfrei ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle 100 mm
Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad setzt sich aus einem Polypropylen-Radkörper und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi zusammen, wobei ein Präzisionskugellager, Rostfrei für reibungsarme Rotation sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die Rolle weist eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg auf. Hauptanwendungsgebiete sind Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle 100 mm
Die Galea stainless Lenkrolle verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Polypropylenkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi auf und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges, verstärktes oder rostfreies Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für Anwendungen in Speisewagen, Mahlzeitenauslieferungssystemen und Duschstühlen geeignet.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Korpus aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 139 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Polyamid-Rollen
Die Polyamidrollen sind so konzipiert, dass sie ein perfektes Gleichgewicht zwischen Festigkeit, leichter Konstruktion und elegantem Design bieten. Mit Gehäusen aus hochwertigem Kunststoff bieten sie eine hervorragende Haltbarkeit, Schlagfestigkeit und einfache Reinigung. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sie sich ideal für Anwendungen wie medizinische Geräte, Büromöbel und Einzelhandelsdisplays, bei denen es sowohl auf zuverlässige Mobilität als auch auf moderne Ästhetik ankommt.
TENTE Polyamid-Rollen bieten verschiedene Vorteile:
Bewährte Festigkeit — Gehäuse aus Polyamid sind für ihre hervorragende Festigkeit und Schlagfestigkeit bekannt. Sie bieten eine stabile, zuverlässige Leistung auch bei häufigem Gebrauch.
Leichte Konstruktion — Die Polyamidrollen bieten eine beeindruckende Haltbarkeit und sind gleichzeitig leicht, sodass sie einfach zu installieren und zu handhaben sind. Ihr geringes Gewicht trägt dazu bei, die Gesamtbelastung zu reduzieren, was eine häufige Neupositionierung erheblich erleichtert.
Modernes Design — Die Polyamidrollen verfügen über ein schlankes, zeitgemäßes Design, das das Erscheinungsbild moderner Möbel und Geräte verbessert. Da sie in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich sind, können sie leicht an verschiedene Stile und Einstellungen angepasst werden.
Einfache Reinigung — Die glatte, porenfreie Oberfläche der Polyamidgehäuse macht sie leicht zu reinigen und zu pflegen. Dadurch eignen sie sich besonders für den medizinischen Bereich und das Gesundheitswesen, in dem Hygiene an erster Stelle steht.
Chemikalienbeständigkeit — Polyamidrollen halten einer Vielzahl von Reinigungsmitteln stand. Diese Haltbarkeit gewährleistet eine lange Lebensdauer, auch in Umgebungen, in denen häufig gereinigt oder Chemikalien ausgesetzt werden müssen.
Arten von Polyamid-Rollen
Polyamidrollen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und Designs erhältlich, um den unterschiedlichen Anforderungen von Möbel-, Medizin- und Einzelhandelsanwendungen gerecht zu werden. Jeder Typ ist so konzipiert, dass er einzigartige Vorteile bietet, von sicherem Bremsen und sanftem Schwenken bis hin zu kompakten Designs für enge Räume. Im Folgenden sind einige der gängigsten Arten von Polyamid-Rollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Polyamid-Lenkrollen
Die Lenkrollen aus Polyamid sind um 360° drehbar, sodass Geräte oder Möbel mit minimalem Kraftaufwand leicht bewegt und positioniert werden können. Sie eignen sich ideal für medizinische Trolleys, bei denen reibungslose und häufige Richtungswechsel unerlässlich sind, für Büromöbel und bewegliche Einrichtungsgegenstände im Einzelhandel, bei denen Flexibilität bei der Einrichtung oder Reorganisation gefragt ist.
Kleine Rollen aus Polyamid
Kleine Rollen aus Polyamid sind so gebaut, dass sie leichte Möbel oder Geräte auch in engen Räumen problemlos bewegen können. Ihr kompaktes Design fügt sich nahtlos ein, ohne zusätzlichen Platz in Anspruch zu nehmen. Das robuste Polyamidgehäuse sorgt dafür, dass sie sowohl robust als auch einfach zu handhaben sind. Unsere kleinste Polyamid-Rolle ist die TENTE Linea light. Sie ist bereits ab einer Gesamthöhe von 50,5 mm erhältlich.
Gebremste Polyamid-Rollen
Gebremste Polyamid-Rollen sind so konzipiert, dass sie mühelose Mobilität mit der Möglichkeit einer sicheren, stabilen Positionierung kombinieren, wann immer sie benötigt wird. TENTE Polyamid-Rollen können mit verschiedenen Feststellmechanismen ausgestattet werden, darunter Radbremsen (blockieren nur das Rad), Totalsperren (blockieren sowohl das Rad als auch den Drehkopf) und Richtungssperren (fixieren die Drehrichtung, während das Rad rollen kann). Diese Flexibilität stellt sicher, dass Sie den Grad der Steuerung an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen können, egal ob es darum geht, eine Anwendung ruhig zu halten oder eine präzise Richtung beizubehalten, wenn sie bewegt wird.
Einsatzbereiche für Polyamid-Rollen
Polyamidrollen sind für Anwendungen konzipiert, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Festigkeit, Design und sanfter Manövrierfähigkeit erforderlich ist. Durch ihr robustes Gehäuse und ihr sauberes, modernes Aussehen eignen sie sich besonders für Möbel, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Bei Möbeln und mobilen Anwendungen werden Polyamid-Rollen häufig für Bürostühle, Büromöbel, Medienmöbel sowie Ladeneinrichtungen und Displays verwendet. Ihre leichtgängige Manövrierfähigkeit und ihr klares Design machen sie ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Mobilität oder eine raffinierte Ästhetik erfordern. Im Gesundheitswesen finden sich Rollen aus Polyamid auf medizinischen Möbeln wie Nachttischen, medizinischen Wagen wie Medikamentenwagen oder Computern auf Rädern und medizinischen Bildgebungsanwendungen wie mobilen Ultraschallscannern, bei denen einfache Reinigung und leichte Handhabung im Vordergrund stehen. Ihre Vielseitigkeit erstreckt sich auch auf Ladenbau und Designermöbel. Sie bieten sowohl Stil als auch Funktionalität und sorgen gleichzeitig für zuverlässige und mühelose Bewegung.