Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Grundkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5081PJM125P30-10
EAN
4031582383461
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,54 kg
Produktname
Galea stainless
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Material
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager, Rostfrei
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P30-10

Die Galea stainless Lenkrolle ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem rostfreien Gleitlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 162 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen, wo Korrosionsbeständigkeit und zuverlässige Mobilität gefordert sind.

125 mm
162 mm
Leichtlast
125 mm
162 mm
Leichtlast
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea stainless
5087PJM125P30-10

Die Galea stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über ein Anschraubloch zur Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit rostfreien Gleitlagern versehen. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie bei Duschstühlen.

125 mm
162 mm
Leichtlast
125 mm
162 mm
Leichtlast