Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die ICS Bockrolle ist eine spezialisierte Laufrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle Anwendungen wie Pflegebetten konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid, das eine sichere und zuverlässige Konstruktion gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, das eine optimale Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 166 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Kombination aus hochwertigen Materialien, präziser Lagerung und zuverlässigen Tragfähigkeitswerten macht die ICS Bockrolle zur idealen Lösung für medizinische und pflegerische Anwendungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
EAN
4031582310344
S4-Materialnummer
990030787
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
166 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,77 kg
Produktname
ICS
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
50 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
75 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (ähnlich RAL7001)
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
52 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)

IF Design Award

IF Design Award
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
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
ICS
5320XSX125P51 ~7001 INOX

Die Lenkrolle ICS ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem elektrisch-leitfähigen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und ist mit abgedichteten Präzisionskugellagern ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 166 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Pflegebetten.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg