Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Integral twin ist mit einem runden Zapfen ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist. Die Radlagerung erfolgt über abgedichtete Präzisionskugellager bei einem Raddurchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 375 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische sowie Ultraschallgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2940USX100R05-32 9002 W
EAN
4031582341300
S4-Materialnummer
990063376
Core attributes
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
63 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
375 kg
Bauhöhe
129 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,18 kg
Produktname
Integral twin
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
45 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
61,5 mm
Störkreis
170 mm
Ausladung
31 mm
Schwenkradius
85 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Grauweiß (RAL9002)
Griff-Set
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Bushing ist ein hochwertiges Zubehör für Lenkrollen, das als Reduzierh\u00fclse mit quadratischer Ausf\u00fchrung konzipiert wurde. Diese pr\u00e4zisionsgefertigte Komponente erm\u00f6glicht die sichere Anpassung unterschiedlicher Bolzendurchmesser und gew\u00e4hrleistet eine optimale Kraftübertragung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Bolzendurchmesser von 28 mm bietet sie eine stabile Verbindung f\u00fcr mittlere bis schwere Anwendungen. Das kompakte Design mit einem Gewicht von nur 0,05 kg macht sie ideal f\u00fcr gewichtssensitive Konstruktionen.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Die Bushing ist ein Zubehör für Lenkrollen und fungiert als Reduzierh­ülse, quadratisch zur optimalen Anpassung verschiedener Bolzendurchmesser. Mit einem Bolzendurchmesser von 28 mm gewährleistet sie eine präzise Passform und sichere Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Das kompakte Bauteil weist ein Gewicht von 0,04 kg auf und ermöglicht eine einfache Installation bei gleichzeitig hoher mechanischer Stabilität.