- Home
- Rollen & Räder
- Räder
-
Räder nach Funktionalität
Räder nach Funktionalität
Rad 160 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, schwere AGV-Systeme sowie Produktions- und Plattformwagen.
Rad 160 mm
Das Ultratech plus Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Ultratech Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Ultratech Polyurethan, gegossen, auf einem Gusseisen-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad aus Polyamid verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 125 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 160 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 40 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 12,5 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich optimal für Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan auf einem Polyamid-Radkörper. Die Achsbohrung beträgt 12,5 mm und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12,5 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Material ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 12,5 mm beträgt. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Präzisionskugellager und einer Achsbohrung von 12,5 mm Durchmesser. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 700 kg. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke, Gerüste und Abfallentsorgungsanlagen.
Rad 200 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 40 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Achsbohrung beträgt 12,5 mm und das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 98 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 98 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 40 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, antistatisch, vulkanisiert auf einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Stahlblechkörper mit Konuskugellager montiert. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 160 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 32 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Nabenlänge von 36 mm bei einem Achslochbohrung von 8 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag mit einer Breite von 32 mm ausgestattet. Die Lagerung erfolgt über Konuskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 75 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 28 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Stahlblech und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos hat eine Breite von 25 mm und gewährleistet bodenschonenden Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 55 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 110 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert, der mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht.
Rad 50 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 50 mm und eine Nabenlänge von 22 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist und eine Breite von 20 mm aufweist. Das Rad ist mit einem Konuskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 100 kg.
Rad 160 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Vollgummi, spurlos. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 58 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 270 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.