Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12,5 mm besitzt. Das Rad wird von einem rostfreien Präzisionskugellager gelagert und verfügt über einen Körper aus Polyamid. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 350 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
UAC 200x40-Ø12,5 sealed
EAN
4031582457667
S4-Materialnummer
190009818
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
350 kg
Statische Tragfähigkeit
700 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,88 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
12,5 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)