Rad 200 mm
Supratech
EAN:
4031582457711
Artikelnummer:
PJP200x40-Ø12,5
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 40 mm aus thermoplastischem Gummi und...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 40 mm aus thermoplastischem Gummi und einem Korpus aus Polypropylen. Die Achsbohrung beträgt 12,5 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 320 kg, während die dynamische Belastbarkeit 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale