Rad 160 mm
Maxtech
Bestellnummer:
190009816
EAN:
4031582457650
Artikelnummer:
UAC 160x40-Ø12,5 sealed
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Maxtech Rad ist ein hochleistungsfähiges Lenkrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Das Maxtech Rad ist ein hochleistungsfähiges Lenkrad für den Einsatz in Lenkrollen und besticht durch seine robuste Konstruktion sowie vielseitige Anwendbarkeit. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 40 mm, die optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Polyamid und bietet damit eine ausgezeichnete Kombination aus Leichtgewicht und Stabilität. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12,5 mm besitzt. Das Rad ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit beträgt 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 350 kg erreicht. Das Maxtech Rad eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.