Rad 160 mm
Supratech
EAN:
4031582457551
Artikelnummer:
PJP160x40-Ø12,5
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Bre...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Anwendungen mit einem Durchmesser von 160 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 60 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12,5 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 160 kg erreicht. Das Supratech Rad eignet sich ideal für Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.