Rad 125 mm
Supratech
EAN:
4031582456820
Artikelnummer:
PJP125x32-Ø8
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Thermoplas...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Supratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm. Das Rad verfügt über einen Polypropylen-Körper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 36,5 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 8 mm besitzt. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h ausgelegt. Es eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.