- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Lagerart
-
Präzisionskugellager
Räder mit Präzisionskugellager
Rad 200 mm
Das Ultratech plus Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Ultratech Polyurethan, gegossen, auf einem Gusseisen-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 800 kg bei 4 km/h bzw. 640 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg beträgt. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM und schwere AGV-Systeme.
Rad 125 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 160 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 40 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 12,5 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Dieses Rad eignet sich optimal für Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan auf einem Polyamid-Radkörper. Die Achsbohrung beträgt 12,5 mm und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12,5 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Material ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 12,5 mm beträgt. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 700 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und weitere industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einem Präzisionskugellager und einer Achsbohrung von 12,5 mm Durchmesser. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 700 kg. Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Werkbänke, Gerüste und Abfallentsorgungsanlagen.
Rad 200 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 40 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Achsbohrung beträgt 12,5 mm und das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Supratech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus thermoplastischem Gummi mit einer Breite von 32 mm und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 36,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Rollkäfige, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie Transportequipment.
Rad 98 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 98 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 40 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, antistatisch, vulkanisiert auf einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert auf einem Aluminium-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm mit einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht.
Rad 175 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 175 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche besteht aus geschäumtem Polyurethan mit einer Breite von 30 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
Rad 175 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 175 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus geschäumtem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus geschäumtem Polyurethan, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einer Achsbohrung von 8 mm Durchmesser und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus Polyurethan, geschäumt. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, geschäumt. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 150 kg für zuverlässige industrielle Anwendungen.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 46 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg.
Rad 150 mm
Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm aus Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig. Der Radkörper besteht aus Zinkdruckguss mit einer Nabenlänge von 35,5 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Die Lagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager, abgedichtet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Duratech silent Rad für Rollen besteht aus Polyamid mit einer identischen Lauffläche aus demselben Material und verfügt über ein gedämpftes Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 45 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,4 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 500 kg.
Rad 125 mm
Das Duratech silent Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 40 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,4 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche aus identischem Material wie der Radkörper gefertigt ist. Das gedämpfte Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gespritzt und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h sowie 300 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Elastech heat Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm bei einer Nabenlänge von 45 mm. Die Achsbohrung beträgt 8,3 mm Durchmesser. Der Radkörper besteht aus Aluminium, während die Lauffläche aus dämpfendem, hitzebeständigem Material gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager, rostfrei ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.