- Home
- Branchen & Lösungen
- Lifestyle
-
Möbel & Design
Möbel- und Designrollen und -räder
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea light verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig und läuft auf einem Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert. Die Gesamtbauhöhe beträgt 75,5 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 120 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhaus- und Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegeeinrichtungen, Bürostühle und -möbel sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift-Drehlager für die Schwenkbewegung. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgerüstet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 75,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 90 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 180 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz an Anästhesiewagen, Medikamentenwagen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Dialysewagen, Beatmungsgeräten, Bürostühlen und professionellen Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Automatisches Feststellsystem 100 mm
Die Linea safety mit automatischem Feststellsystem verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist und ebenfalls über ein Präzisionskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Das System eignet sich für vielfältige medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte.
Automatisches Feststellsystem 100 mm
Die Linea safety mit automatischem Feststellsystem verfügt über eine Befestigung mit Blindloch für Bundstift B10. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf, wobei der Radkörper aus Polyamid gefertigt und die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hergestellt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Das System eignet sich für vielfältige medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte.
Lenkrolle 55 mm
Die Lenkrolle Anika verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt versehen ist, und läuft auf einem Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 55 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 57 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, in Krankenhäusern, für Mediamöbel, in Alten- und Pflegeheimen sowie für Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 65 mm
Die Lenkrolle Anika verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem Laufbelag aus Polyurethan, gespritzt versehen ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 67 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 100 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Krankenhäuser, Mediamöbel, Alten- und Pflegeheime, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 65 mm
Die Lenkrolle Anika verfügt über ein Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad setzt sich aus einem Radkörper aus Polypropylen und einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi zusammen, wobei ein Gleitlager mit Distanzrohr für die Radlagerung sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 65 mm bei einer Gesamthöhe von 67 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Anwendungen an Nachttischen, Möbeln, in Krankenhäusern, für Mediamöbel, in Alten- und Pflegeheimen sowie für Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 65 mm
Die Anika ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die über eine Befestigung mit Blindloch für Bundstift B10 verfügt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Stift, drehbar als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, wobei das Rad einen Durchmesser von 65 mm aufweist. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 67 mm. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige Funktion der lastabhängigen Bremse, die automatisch aktiviert wird, wenn die Rolle nicht belastet ist, und sich bei Belastung löst. Die Kombination aus robustem Polyamid-Gehäuse und verschleißfestem Polyurethan-Laufbelag sorgt für eine hohe Lebensdauer und gute Laufeigenschaften in industriellen Anwendungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wodurch leichter Lauf und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet werden. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Medizintechnik, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und professionellen Reinigungssystemen macht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und verfügt über ein Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen, wo elektrische Leitfähigkeit und präzise Manövrierbarkeit erforderlich sind.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und verfügt über ein Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht, wodurch sie optimal für medizinische Geräte, Pflegebetten, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen geeignet ist.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wodurch leichter Lauf und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet werden. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für medizinische Geräte, Pflegebetten, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen macht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und läuft auf rostfreien Präzisionskugellagern für höchste Laufruhe. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm und einer Gesamthöhe von 143 mm bietet die Rolle kompakte Abmessungen bei hoher Leistung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist und mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet ist. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad weist einen Raddurchmesser von 50 mm auf, wobei der Radkörper aus Polypropylen gefertigt und die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi hergestellt ist. Als Radlager kommt ein Gleitlager mit Distanzrohr zum Einsatz. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 64 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 80 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle mit Radfeststeller 50 mm
Die Lumina Lenkrolle mit Radfeststeller verfügt über eine quadratische Platte als Befestigungselement und ermöglicht präzise Positionierung durch den integrierten Radfeststeller. Das Gehäuse besteht aus robustem Polypropylen und ist mit einem Stift als drehbarem Schwenklager ausgestattet, welches eine 360-Grad-Rotation gewährleistet. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und nutzt ein Gleitlager mit Distanzrohr für optimale Laufeigenschaften. Bei einem Raddurchmesser von 50 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 66 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr geführt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 87 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 100 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet.
Lenkrolle mit Radfeststeller 40 mm
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Stift, drehbar Drehlager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 40 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 43,5 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Geräte, Büromöbel, Pflegewagen und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 40 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einer quadratischen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polypropylen mit einem Stift als drehbarem Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörpermaterial ist, und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 40 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 44 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 60 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich optimal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln.
Lenkrolle 50 mm
Die Lumina Lenkrolle ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss / Aluminium und verfügt über einen Stift, drehbar als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für zuverlässigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 59 mm. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln, Bürostühlen und Büromöbeln, wo präzise Manövrierfähigkeit und kompakte Bauweise gefordert sind.
Lenkrolle 75 mm
Die Stylea Lenkrolle ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen Stift als drehbaren Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm weist einen Radkörper aus Polyamid auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist. Die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für langlebigen und wartungsarmen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 76 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Bürostühle und Büromöbel.