Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 65 mm
Anika
EAN:
4031582437782
Artikelnummer:
5923UAI065L51-10 Dom18
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Anika ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse für den Einsatz in Bürostühlen, bei der die Bremse in Abhängigk...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Lenkrolle Anika ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse für den Einsatz in Bürostühlen, bei der die Bremse in Abhängigkeit von der Last wirkt. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, in das der Bundstift des Stuhlgestells eingesetzt wird. Das Gehäuse aus Polyamid ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, wodurch sich die Rolle frei ausrichten kann. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 65 mm und ist über ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert. Der Radkörper besteht aus Polyamid, die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt. Die Gesamthöhe beträgt 67 mm und ist für die Auslegung des Stuhlgestells maßgeblich. Eine Angabe zur Tragfähigkeit ist im vorliegenden Datensatz nicht enthalten und muss daher beim Hersteller angefragt werden.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Interzum Award
Interzum Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt