Automatisches Feststellsystem 100 mm
Linea safety
Bestellnummer:
990771682
EAN:
4031582399363
Artikelnummer:
592DUAP100L51-11 7001/7015
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Das Linea safety ist ein automatisches Feststellsystem, das mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Linea safety ist ein automatisches Feststellsystem, das mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine flexible Beweglichkeit gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet. Die Gesamthöhe des Systems beträgt 100 mm. Das Feststellsystem verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Linea safety ist ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräten sowie für Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisations- und Sonderbedarfsgeräte, Pflegewagen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
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
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Sichere Feststellung
Beginnt nur zu rollen, wenn ein Hebel oder Griff vom Nutzer betätigt wird. Unbeabsichtigte Bewegung wird effektiv verhindert
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort