Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise Rotation und minimale Reibung ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und gute Bodenhaftung bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt und trägt zur Gesamtstabilität bei. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhauszubehör, Mediamöbel und Medikamentenwagen. Darüber hinaus findet sie Verwendung in Nachttischen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Speisewagen, Computern auf Rädern, Möbeln, Alten- und Pflegeheimen, Büromöbeln, Ultraschallgeräten und professionellen Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015
EAN
4031582350562
S4-Materialnummer
990770455
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
73 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,44 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
204 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
102 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Automatisches Feststellsystem 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

Das Linea safety ist ein automatisches Feststellsystem, das mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine flexible Beweglichkeit gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet. Die Gesamthöhe des Systems beträgt 100 mm. Das Feststellsystem verfügt über eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Linea safety ist ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräten sowie für Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisations- und Sonderbedarfsgeräte, Pflegewagen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg