Lenkrolle 50 mm
Lumina
EAN:
4031582311310
Artikelnummer:
6A20POI050B10-11x20
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Lackierte Oberfläche
Die Lumina ist eine Lenkrolle, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher m...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lumina ist eine Lenkrolle, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher montieren lässt. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss oder Aluminium und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise und langlebige Bewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist aus Polypropylen gefertigt, wobei das Lauffleisch identisch mit dem Radkörper ist und somit eine gleichmäßige Abnutzung und optimale Rolleneigenschaften bietet. Das Rad ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine reibungsarme Rotation und hohe Verschleißfestigkeit ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 59 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die Lumina eignet sich hervorragend für Anwendungen in Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln, wo zuverlässige Mobilität und präzise Lenkbarkeit erforderlich sind. Durch die robuste Konstruktion und die hochwertigen Materialien bietet diese Lenkrolle eine optimale Lösung für anspruchsvolle Möbelanwendungen.
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl