Automatisches Feststellsystem 100 mm
Linea safety
Bestellnummer:
990772067
EAN:
4031582412116
Artikelnummer:
594DUAP100S70-M12x25
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Das Linea safety ist ein automatisches Feststellsystem, das mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, befestigt wird und ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Linea safety ist ein automatisches Feststellsystem, das mit einem Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben, befestigt wird und sich durch seine robuste Konstruktion auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Bewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager als Lagerung, wobei die Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan und der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe des Systems beträgt 129 mm. Das Feststellsystem ist für eine statische Tragfähigkeit von 240 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 120 kg aufnehmen. Das Linea safety findet vielfältige Anwendung in medizinischen Bereichen, insbesondere bei Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Pflegebetten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, in der Mobilisation und bei Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten.
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
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Sichere Feststellung
Beginnt nur zu rollen, wenn ein Hebel oder Griff vom Nutzer betätigt wird. Unbeabsichtigte Bewegung wird effektiv verhindert
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort