Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Linea light ist mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen Stift als drehbares Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr gelagert. Die Gesamtbauhöhe beträgt 75,5 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 120 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Bildgebungsgeräte wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhaus- und Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegeeinrichtungen, Bürostühle und -möbel sowie professionelle Reinigungswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
A920YGI075L51-10 RAL 7001
EAN
4031582399042
Core attributes
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,15 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Housing
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
130 mm
Schwenkradius
65 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Montageplatte
P10-40x17 / 8

Dieses Zubehör mit Bundstift mit U-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm und einem Gewicht von 0,04 kg. Die U-Platte verfügt über Abmessungen von 40 mm Länge und 17 mm Breite und ermöglicht eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg, wodurch sie sich ideal für verschiedene industrielle Anwendungen eignet.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x17 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte verfügt über eine Gesamthöhe von 8 mm und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Die integrierte Platte weist eine Länge von 40 mm und eine Breite von 17 mm auf, wodurch eine stabile Befestigung und optimale Kraftübertragung für Rollenanwendungen gewährleistet wird.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Montageplatte
P11-40x25 / 8

Das Zubehör mit Bundstift mit L-Platte bietet eine kompakte Befestigungslösung für Rollen mit einer Gesamthöhe von 8 mm. Die L-förmige Montageplatte misst 40 mm in der Länge und 25 mm in der Breite und ermöglicht eine sichere Anbindung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 80 kg erreicht, was eine zuverlässige Performance in verschiedenen Anwendungsbereichen gewährleistet.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Zubehör
Schaft
R10-8x28 / 8

Dieses Zubehör mit Gewindebolzen-Befestigung ist speziell für den Einsatz an Rollen konzipiert und bietet bei einer kompakten Gesamthöhe von nur 3,5 mm eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei Geschwindigkeiten bis 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 80 kg. Mit einem Eigengewicht von lediglich 0,02 kg ermöglicht diese Komponente eine platzsparende und gewichtsoptimierte Integration in bestehende Rollensysteme.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg