Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Stylea is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The castor features a blind hole fitting for B10 mounting configuration, ensuring secure attachment to equipment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swiveling bearing system that provides smooth 360-degree rotation for enhanced manoeuvrability. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with a thermoplastic rubber tread, delivering excellent grip and floor protection. The wheel operates on a plain bearing with spacer tube for reliable performance and incorporates a 75 mm diameter design. The castor has an overall height of 89 mm, making it suitable for various equipment applications. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, ensuring robust performance under demanding operational conditions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5925UJI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582336009
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno de rueda
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
50 kg
Tracidad de carga estàtica
100 kg
Alçada total
89 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,16 kg
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat
11 mm
Housing
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
20 mm
Sterferencia de giro
174 mm
Desplaçament
38 mm
Scio de giro
87 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
El cautxú termoplàstic
Banda de rodadura ample
8 mm
Diametralització
75 mm
Corporació ample
8 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Riveció
El Bearing
Coixinet llis tub Separador
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
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació