Swivel castor with wheel brake 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394504
Número de producte:
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Stylea swivel castor has a square plate fitting and a housing made of polyamide. It features a swiveling swivel bearing with...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Stylea swivel castor has a square plate fitting and a housing made of polyamide. It features a swiveling swivel bearing with a polyamide stem and a wheel with a precision ball bearing. The wheel body material is polyamide while the tread material is polyurethane, injected. This castor has a wheel brake and a wheel diameter of 75 mm. With an overall height of 75 mm, the Stylea castor has a load capacity of 80 kg at 3 km/h and a static load capacity of 160 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar