Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Stylea swivel castor has a square plate fitting and a housing made of polyamide. It features a swiveling swivel bearing with a polyamide wheel body and a polyurethane tread that is injected. The wheel uses a precision ball bearing and has a diameter of 75 mm. The overall height of the castor is 75 mm. It has a load capacity of 80 kg at 3 km/h and a static load capacity of 160 kg. The stem allows the wheel to swivel smoothly in all directions across the square base plate. The durable polyamide and precision bearing provide reliable performance with heavy loads at low speeds. The injected polyurethane tread gives good grip and resilience.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
54 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
75 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Nom del producte
Stylea
Estàndard
EN12528 - Furniture Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa de plaça
Longitud del forat de placa (màxim)
48 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
48 mm
Placa llarga
60 mm
Placa ampla
60 mm
Корпус
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Espiga, Swiveling
Dome Dictel
30 mm
Sterferencia de giro
130 mm
Desplaçament
23 mm
Scio de giro
65 mm
Колело
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Riveció
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with wheel brake 75 mm
Swivel castor with wheel brake 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

The Stylea swivel castor has a square plate fitting and a housing made of polyamide. It features a swiveling swivel bearing with a polyamide stem and a wheel with a precision ball bearing. The wheel body material is polyamide while the tread material is polyurethane, injected. This castor has a wheel brake and a wheel diameter of 75 mm. With an overall height of 75 mm, the Stylea castor has a load capacity of 80 kg at 3 km/h and a static load capacity of 160 kg.

75 mm
Light Duty | < 150 kg
75 mm
75 mm
Light Duty | < 150 kg
75 mm