Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Stylea is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The fitting features a blind hole configuration for B10 mounting, providing secure attachment to equipment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swiveling bearing system that enables smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polyamide body with an injected polyurethane tread, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 100 mm, contributing to an overall height of 101 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring reliable braking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5925UAP100L51-11 DOM41
EAN
4031582370652
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno de rueda
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
101 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Furniture Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Forat cec per a la B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Корпус
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Espiga, Swiveling
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
224 mm
Радиус на завъртане
112 mm
Колело
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Riveció
Лагер
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Integració visual
Diàmetres de cúpula diferents per a una transició perfecta de la roda a l’aplicació
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 100 mm
Swivel castor 100 mm
Stylea
5920UAP100L51-11 DOM41

The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem-type swiveling bearing mechanism that enables smooth 360-degree rotation. The wheel assembly comprises a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst precision ball bearings ensure reliable performance and extended service life. The wheel measures 100 mm in diameter, contributing to an overall castor height of 101 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 200 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and industrial trolley applications requiring dependable manoeuvrability.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
101 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
101 mm