Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila twin is a swivel castor with total lock featuring a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with solid rubber non-marking tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel measures 75 mm in diameter, providing excellent manoeuvrability whilst maintaining stability. The castor has an overall height of 102 mm, making it suitable for various industrial and commercial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, delivering robust performance under demanding operational conditions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h
80 kg
Tracidad de carga estàtica
160 kg
Alçada total
102 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0,76 kg
Nom del producte
Agila twin
Estàndard
EN12530 - Devices Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
8,5 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
61,5 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
56 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
51,5 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
46,5 mm
Placa llarga
77 mm
Placa ampla
67 mm
Корпус
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
198 mm
Desplaçament
31,4 mm
Scio de giro
99 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material corporal
Polipropilè
Material de la banda de rodadura
Goma massissa, no senyalització
Banda de rodadura ample
25 mm
Diametralització
75 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 75 mm
Swivel castor 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

The Agila twin is a swivel castor designed for industrial applications, featuring a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability under operational loads. The wheel assembly comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 75 mm, contributing to an overall castor height of 102 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 160 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring reliable manoeuvrability.

75 mm
Light Duty | < 150 kg
102 mm
75 mm
Light Duty | < 150 kg
102 mm