Swivel castor 75 mm
Agila twin
Número de producte:
2970PIP075P50
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Carcassa sòlida
The Agila twin is a swivel castor designed for industrial applications, featuring a rectangular plate fitting for secure mountin...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Agila twin is a swivel castor designed for industrial applications, featuring a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability under operational loads. The wheel assembly comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 75 mm, contributing to an overall castor height of 102 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 160 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring reliable manoeuvrability.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra