Swivel castor with total lock 160 mm
Alpha stainless
Order number:
990035538
EAN:
4031582347050
Número de producte:
8477UFD160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applicat...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from stainless steel, heavy grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and robust performance. The wheel comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, mounted on roller bearing, stainless for enhanced durability and corrosion resistance. With a wheel diameter of 160 mm, the castor has an overall height of 200 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 300 kg at 4 km/h operating speed and a static load capacity of 600 kg, making it suitable for catering carts & meal delivery systems, container construction, electronic systems, clean-room technology, fire fighting technology, fire protection, machine construction, and transport equipment applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable