Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision ball bearing for optimal performance and floor protection. The wheel diameter measures 160 mm with an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 700 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and locking functionality are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
Номер на материал S4
990828639
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,56 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
Placa d'acer, molt pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
322 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
161 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Alumini
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

Aquest accesorio per a rodes pivotants ofereix una solució tècnica especialitzada per millorar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,67 kg, proporciona la robustesa necessària per a aplicacions exigents mantenint una relació òptima entre resistència i maneig. El seu disseny permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes pivotants, garantint una instal·lació senzilla i un funcionament fiable en entorns industrials.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Fixed castor 160 mm
Fixed castor 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 160 mm. The castor has an overall height of 200 mm, providing optimal clearance for various applications. Load capacity specifications include a static load rating of 700 kg, whilst dynamic load capacity varies with speed: 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, where reliability and performance are essential requirements.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor 160 mm
Swivel castor 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth rotation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 160 mm, the castor provides an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 700 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are paramount.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with directional lock 160 mm
Swivel castor with directional lock 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 160 mm, the castor provides an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 700 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are paramount.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 160 mm. The overall height measures 200 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 700 kg. This castor is specifically designed for applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and heavy-duty performance are essential requirements.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance and longevity. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for smooth operation. The wheel diameter measures 160 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 200 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 700 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm