Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, square fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 188 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 100 kg at 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
188 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Тип на фитинга
Expansió sintètica, plaça
Удължаващи фитинги (максимален)
27 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
24 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió
Комплект дръжки
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,17 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'acoblament ajustable que s'adapta a diàmetres compresos entre 32 mm i 35 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents mides de tubs o eixos estàndard del mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes optimitzat de 0,18 kg que garanteix un rendiment eficient sense afegir càrrega excessiva al sistema. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament versàtil amb diàmetre ajustable que s'adapta a rangs de 36 mm a 40 mm, proporcionant compatibilitat amb diverses configuracions de muntatge i assegurant una instal·lació precisa i segura.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg, dissenyats per optimitzar el rendiment del sistema de mobilitat. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament ajustable amb diàmetre variable que s'adapta a rangs de 24 mm a 27 mm, garantint una compatibilitat versàtil amb diferents configuracions de muntatge i proporcionant una fixació segura i precisa.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 27 mm a 30 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i de mobilitat.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 150 mm
Swivel castor 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

The Agila swivel castor features a synthetic expander fitting with square configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races for smooth rotational movement. The wheel assembly comprises a polyamide body with an injected polyurethane tread, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 150 mm, contributing to an overall height of 188 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and load-bearing performance.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
188 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
188 mm