Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing system guarantees smooth rolling performance. The 150mm diameter wheel contributes to an overall height of 185mm, making it suitable for various institutional applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making this castor ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2477PJP150P50
EAN
4031582050691
Номер на материал S4
990006886
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,02 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
El cautxú termoplàstic
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Swivel castor with directional lock 150 mm
Swivel castor with directional lock 150 mm
Agila
2471PJP150P50

The Agila swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 185 mm. The load capacity specifications include a dynamic load rating of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
Variants
Swivel castor 150 mm
Swivel castor 150 mm
Agila
2470PJP150P50

The Agila swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth 360-degree rotation under load. The wheel comprises a polypropylene body with a thermoplastic rubber tread for quiet operation and floor protection, whilst a precision ball bearing provides reliable rolling performance with minimal friction. With a wheel diameter of 150 mm, the castor achieves an overall height of 185 mm from floor to mounting surface. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 200 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
Variants
Fixed castor 150 mm
Fixed castor 150 mm
Agila
2478PJP150P50

The Agila fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade, providing robust structural integrity for demanding environments. The wheel incorporates a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, ensuring excellent grip and floor protection, whilst precision ball bearings deliver smooth, reliable operation with minimal rolling resistance. The wheel diameter measures 150mm with an overall height of 185mm, making it suitable for medium-duty applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications where reliable mobility and durability are essential requirements.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm