Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for consistent rotation. The castor has a wheel diameter of 150 mm and an overall height of 185 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2477PJO150P50
EAN
4031582302066
Номер на материал S4
990029491
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,98 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
El cautxú termoplàstic
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Лагер
Coixinet llis
Цвят на Колело
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Swivel castor with directional lock 150 mm
Swivel castor with directional lock 150 mm
Agila
2471PJO150P50

The Agila swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material for optimal grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for consistent rotation. With a wheel diameter of 150 mm, the castor achieves an overall height of 185 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
Variants
Swivel castor 150 mm
Swivel castor 150 mm
Agila
2470PJO150P50

The Agila swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional changes and enhanced durability under operational loads. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 150mm and the overall height of the complete assembly is 185mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making this castor suitable for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
Variants
Fixed castor 150 mm
Fixed castor 150 mm
Agila
2478PJO150P50

The Agila fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet, providing robust structural integrity for demanding environments. The wheel incorporates a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, ensuring excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing system for smooth operation. With a wheel diameter of 150 mm, the castor achieves an overall height of 185 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm