Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila is a swivel castor with total lock designed for industrial applications. The fitting features a synthetic expander with square configuration, requiring specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber tread material that is non-marking, making it suitable for floor-sensitive environments. The wheel operates on cone ball bearings for enhanced durability and smooth rolling performance, with a diameter of 150mm. The castor has an overall height of 188mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, providing robust performance for medium-duty applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2477DIK150R47-27-30
EAN
4031582326222
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
188 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
Тип на фитинга
Expansió sintètica, plaça
Удължаващи фитинги (максимален)
30 mm
Удължаващи фитинги (минимум)
27 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
131 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Acero de huellas
Материал на реазбата
Goma massissa, no senyalització
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles cònic
Комплект дръжки
Намек
Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessoris

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,17 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat està dissenyat amb un sistema d'acoblament ajustable que s'adapta a diàmetres compresos entre 32 mm i 35 mm, proporcionant una compatibilitat òptima amb diferents mides de tubs o eixos estàndard del mercat industrial.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes optimitzat de 0,18 kg que garanteix un rendiment eficient sense afegir càrrega excessiva al sistema. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament versàtil amb diàmetre ajustable que s'adapta a rangs de 36 mm a 40 mm, proporcionant compatibilitat amb diverses configuracions de muntatge i assegurant una instal·lació precisa i segura.

Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 32 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 8 mm i la longitud del boixa és de 36 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
Light Duty | < 150 kg
Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg, dissenyats per optimitzar el rendiment del sistema de mobilitat. L'expansor incorporat presenta un sistema d'acoblament ajustable amb diàmetre variable que s'adapta a rangs de 24 mm a 27 mm, garantint una compatibilitat versàtil amb diferents configuracions de muntatge i proporcionant una fixació segura i precisa.

Accesorio
Expansor
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Els accessoris per a rodes pivotants ofereixen una solució tècnica especialitzada amb un pes de 0,14 kg que garanteix una instal·lació lleugera i eficient. L'expansor incorporat disposa d'un sistema d'acoblament amb diàmetre ajustable que s'adapta a tubs de 27 mm a 30 mm de diàmetre, proporcionant una fixació segura i versàtil per a diferents aplicacions industrials i de mobilitat.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 150 mm
Swivel castor 150 mm
Agila
2470DIK150R47-27-30

The Agila swivel castor features a synthetic expander, square fitting system, with customers required to specify the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a robust two ball races swivel bearing mechanism for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material and utilises cone ball bearing technology for reliable rotation. The wheel measures 150mm in diameter, whilst the castor's overall height is 188mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
188 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
188 mm