Swivel castor with total lock 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Número de producte:
3477UOJ125P30-13
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha is a heavy duty swivel castor with total lock and bolt hole fitting. The housing is made of steel sheet for durability...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Alpha is a heavy duty swivel castor with total lock and bolt hole fitting. The housing is made of steel sheet for durability. It has two ball races for smooth 360 degree swiveling. The wheel body and tread are made of polyamide material. The 125mm diameter wheels have roller bearings for easy rolling. With an overall height of 155mm, this castor has a load capacity of 125kg at 4km/h or 250kg when static.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles