Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor with total lock features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre in black vulcanised rubber, mounted on precision roller bearings for optimal performance and durability. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 155 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 250 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 500 kg, making it suitable for demanding industrial applications including automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
Номер на материал S4
990032388
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
500 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,17 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
Цвят на Колело
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La roda Elastech és una roda per a rodó fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 125 mm, forat d'eix de 12 mm de diàmetre i longitud del boiard de 44 mm, equipada amb rodament de rodillos. Les seves especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 500 kg, oferint un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Fixed castor 125 mm
Fixed castor 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

The Alpha is a heavy duty castor with a rectangular plate fitting and a housing made of steel sheet. It has a polyamide wheel body with a 125mm diameter vulcanized elastic rubber tire tread in black. The wheel uses a roller bearing and has an overall height of 155mm. The Alpha castor has a load capacity of 250kg at 4km/h and a static load capacity of 500kg.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm