Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of sheet steel with a solid rubber tread in black that is electric-conductive. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 125 mm. The overall height of the castor is 155 mm. It has a load capacity of 100 kg at 4 km/h and a static load capacity of 200 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3477DYJ125P62
EAN
4031582377101
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,4 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на плаката
105 mm
Ширина на плаката
80 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
246 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
123 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Acero de huellas
Материал на реазбата
Goma massissa, negre, conductor elèctric
Ширина на Резба
37 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Fixed castor 125 mm
Fixed castor 125 mm
Alpha
3478DYJ125P62

The Alpha is a heavy duty castor with a rectangular plate fitting and a housing made of steel sheet. The wheel body is constructed of sheet steel with a solid rubber tread in black that is electric-conductive. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 125 mm. The overall height of the castor is 155 mm. It has a load capacity of 100 kg at 4 km/h and a static load capacity of 200 kg. The rectangular base plate allows for secure mounting while the durable steel construction and rubber tread provide strength and grip for smooth rolling under substantial loads. The electric-conductive rubber prevents static buildup. With its high load ratings, the Alpha provides reliable mobility for heavy equipment and machinery.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
155 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
155 mm