Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha stainless is a swivel castor with total lock featuring a bolt hole fitting for secure mounting. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races for smooth directional movement. The wheel comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre that is non-marking and vulcanised for enhanced durability and floor protection. The wheel operates on stainless roller bearings and measures 100 mm in diameter. The castor has an overall height of 128 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making it suitable for demanding industrial applications requiring corrosion resistance and reliable locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
8477UFD100P30-11
EAN
4031582370188
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,9 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Forat per a cargol
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Inoxidable, pesat
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
242 mm
Изместване
41 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
64 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
34 mm
Диаметър
100 mm
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Rentabilitat permanent
Tots els components metàl·lics d’acer inoxidable
Materials de baix manteniment
Tots els components metàl·lics d’alumini o acer inoxidable
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

La roda Elastech és una roda per a rodó fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat. Presenta un diàmetre de 100 mm amb una amplada de banda de 34 mm, forat d'eix de 12 mm de diàmetre i longitud del boixa de 44,4 mm. Incorpora rodament de rodillos per garantir un funcionament suau. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 160 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 320 kg, proporcionant una solució robusta per a aplicacions industrials.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 100 mm
Swivel castor 100 mm
Alpha stainless
8470UFD100P30-11

The Alpha stainless is a swivel castor engineered for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a robust polyamide body fitted with an elastic tyre that is non-marking and vulcanised for superior performance. The wheel is supported by stainless steel roller bearings and measures 100mm in diameter. The castor has an overall height of 128mm, providing optimal ground clearance. Load specifications include a dynamic capacity of 150kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 300kg, making it suitable for heavy-duty mobile equipment applications.

100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm
100 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
128 mm