Swivel castor with total lock 100 mm
Galea
EAN:
4031582353419
Número de producte:
5077YGH100P60-90x70
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Galea is a swivel castor with total lock featuring a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Galea is a swivel castor with total lock featuring a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth rotation and enhanced load distribution. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system and measures 100 mm in diameter. The complete castor unit has an overall height of 138 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring electrical conductivity and secure locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Conforme a les normes
Aplicable a la indústria alimentària (aprovació Lerpac)