Swivel castor with total lock 100 mm
Alpha
EAN:
4031582377767
Número de producte:
3477UEJ100P62 T/G small
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with a black, vulcanized elastic tire tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 100 mm. The overall height of the castor is 128 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 160 kg. Under static load conditions, it can support up to 320 kg.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs