Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Alpha swivel castor with total lock features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber tread in black, providing excellent grip and durability, whilst the roller bearing system ensures efficient rotation under load. With a wheel diameter of 100mm, the castor achieves an overall height of 128mm. Load specifications include a dynamic capacity of 70kg at speeds up to 4km/h and a static load capacity of 140kg, making it suitable for automotive OEM applications, catering carts, container construction, electronic systems, fire fighting technology, machine construction, logistics systems, production trolleys, roll cages, tool cabinets, transport equipment, waste disposal systems, and work benches.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3477DVJ100P30-13
EAN
4031582439748
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h
70 kg
Tracidad de carga estàtica
140 kg
Alçada total
128 mm
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
1,15 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat
13 mm
Корпус
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
246 mm
Desplaçament
41 mm
Scio de giro
123 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
Goma massissa negres, negres
Banda de rodadura ample
30 mm
Diametralització
100 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Roamiento de rodillos
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
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
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha
3470DVJ100P62

La rueda giratoria Alpha és una placa rectangular amb carcassa d'acer pesada equipada amb dues curses de ball per garantir un moviment suau i precís. La roda presenta un cos d'acero de huellas amb banda de rodadura de goma massissa negres per assegurar una tracció òptima i un roamiento de rodillos d'alta qualitat per a un funcionament durador. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 128 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 70 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica de 140 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
128 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
128 mm
Rueda fija 100 mm
Alpha
3478DVJ100P62

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda cuenta con un cuerpo de acero de huellas y banda de rodadura de goma massissa negres, negres, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 70 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 140 kg, siendo ideal para fabricantes d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
128 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
128 mm