Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock designed for demanding industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring exceptional durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, mounted on precision ball bearings for optimal performance. The wheel diameter measures 200mm with an overall height of 240mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 450kg at 4km/h and 360kg at 6km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 900kg. This castor is particularly suited for airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and various transport equipment where reliable mobility and directional control are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
468SIFP200P63
EAN
4031582398113
Номер на материал S4
990860831
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
450 kg
Товароносимост при 6 км/ч
360 kg
Статичен Товароносимост
900 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,98 kg
Име на продукта
Zeta reverse
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
Placa d'acer, molt pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Alumini
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 200 mm
Swivel castor with total lock 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 200 mm with an overall height of 240 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 450 kg at 4 km/h and 360 kg at 6 km/h operating speeds, whilst providing a static load capacity of 900 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Variants
Swivel castor 200 mm
Swivel castor 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance. The wheel diameter measures 200 mm, with an overall height of 240 mm providing suitable clearance for various applications. Load capacity specifications include dynamic ratings of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 1000 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are essential.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Fixed castor 200 mm
Fixed castor 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and steel sheet, very heavy housing construction for robust industrial applications. The wheel incorporates an aluminium body with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision ball bearing for smooth operation, measuring 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 240 mm and delivers exceptional load performance with a static load capacity of 900 kg and dynamic load capacities of 450 kg at 4 km/h and 360 kg at 6 km/h operating speeds. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and high load-bearing capacity are essential requirements.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Variants
Swivel castor with directional lock 200 mm
Swivel castor with directional lock 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 200 mm, the castor provides an overall height of 240 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 450 kg at 4 km/h and 360 kg at 6 km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 900 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are essential.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, mounted on precision ball bearings for smooth operation, with a diameter of 200 mm. The overall height measures 240 mm, providing optimal ground clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 450 kg at 4 km/h and 360 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 900 kg. This castor is specifically designed for applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.

240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
240 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg