Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional movement. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 250mm in diameter. The overall height of the assembly is 305mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1000kg at 4km/h and 800kg at 6km/h, with a static load capacity of 2000kg. This castor is specifically engineered for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
9651ITP250P63 CL67
EAN
4031582314601
Номер на материал S4
990830357
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1000 kg
Товароносимост при 6 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
2000 kg
Обща височина
305 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
6,1 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
ferro fos o ferro forjat, pesat
Въртящ се лагер
Bola de corró de Roamiento de rodillos de propulsió
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
375 mm
Изместване
61 mm
Радиус на завъртане
187,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Alumini
Материал на реазбата
Poliuretà, Fos
Ширина на Резба
55 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
55 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Amarillo de mel (RAL1005)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø250

L'Accessoris és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb capacitat de gir, oferint una solució tècnica precisa per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component presenta un pes de 0 kg, el que indica una construcció lleugera que no afegeix càrrega significativa al sistema de rodament. La seva configuració permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, garantint un funcionament òptim i una durabilitat adequada per a entorns d'ús intensiu.

Aro 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

La roda Duratech és una roda per a rodó fabricada amb poliamida pesada, amb un diàmetre de 250 mm i una amplada de banda de rodadura de 50 mm. Presenta un forat d'eix de 25 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 60 mm. La banda de rodadura és idèntica al cos de roda i incorpora un rodament de boles de precisió. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 2200 kg i una capacitat dinàmica de 1320 kg a 4 km/h o 1100 kg a 6 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials exigents.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 250 mm
Swivel castor 250 mm
Kappa load
9650ITP250P63 CL67

The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance, with a diameter of 250 mm. The castor has an overall height of 305 mm, making it suitable for heavy-duty applications. Load specifications include a dynamic capacity of 1000 kg at 4 km/h and 800 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 2000 kg. This robust castor is designed for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
305 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
305 mm
Variants
Swivel castor with total lock, head end of castor 250 mm
Swivel castor with total lock, head end of castor 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

The Kappa load is a swivel castor with total lock, head end of castor, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material, equipped with precision ball bearing for optimal performance, measuring 250 mm in diameter. The castor has an overall height of 305 mm, making it suitable for heavy-duty industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 1000 kg at 4 km/h and 800 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 2000 kg. This castor is designed for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
305 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
305 mm