Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide, heavy body with tread material identical with wheel body construction, fitted with precision ball bearing for optimal performance and longevity. The castor has a wheel diameter of 250 mm and an overall height of 290 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1600 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and directional control are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
4681TOP250P63
EAN
4031582443097
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
3,77 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
Placa d'acer, molt pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliamida, pesada
Материал на реазбата
Identitari amb el cos de Roda
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessori per a roda Puretech és un component tècnic especialitzat dissenyat per optimitzar el rendiment i la funcionalitat de sistemes de rodes industrials. Aquest accessori presenta un pes de 0,27 kg, proporcionant una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt de la roda. La seva construcció garanteix una integració eficient amb diferents tipus de rodes, millorant la durabilitat i el funcionament del sistema complet.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Fixed castor 250 mm
Fixed castor 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body, supported by precision ball bearings for smooth operation. With a wheel diameter of 250 mm, the castor has an overall height of 290 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h, whilst providing a static load capacity of 1600 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable performance and high load-bearing capacity are essential requirements.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Variants
Swivel castor 250 mm
Swivel castor 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical with wheel body, equipped with precision ball bearing for optimal performance, measuring 250mm in diameter. Overall height dimensions reach 290mm, providing substantial ground clearance for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic ratings of 800kg at 4km/h and 640kg at 6km/h operating speeds, whilst static load capacity reaches 1600kg maximum. This robust castor design suits demanding environments including airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and general transport equipment where reliable mobility and high load-bearing capacity are essential requirements.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Variants
Swivel castor with total lock 250 mm
Swivel castor with total lock 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical with wheel body, fitted with precision ball bearing for optimal performance, measuring 250 mm in diameter. The castor has an overall height of 290 mm, providing suitable clearance for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1600 kg. This heavy-duty castor is designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm