Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material, equipped with precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. Overall height dimensions reach 240mm, providing substantial ground clearance for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic ratings of 700kg at 4km/h and 560kg at 6km/h operating speeds, whilst static load capacity reaches 1400kg maximum. This robust castor solution is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and directional control are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
4681ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337648
Номер на материал S4
990838061
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,67 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
Placa d'acer, molt pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alumini
Материал на реазбата
Poliuretà, Fos
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Trànsit gris A (RAL7042)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,75 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessori per a roda Puretech és un component tècnic especialitzat dissenyat per optimitzar el rendiment i la funcionalitat de sistemes de rodes industrials. Aquest accessori presenta un pes de 0,27 kg, proporcionant una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt de la roda. La seva construcció garanteix una integració eficient amb diferents tipus de rodes, millorant la durabilitat i el funcionament del sistema complet.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor with total lock 200 mm
Swivel castor with total lock 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 240mm, providing suitable clearance for various applications. Load capacity specifications include dynamic ratings of 700kg at 4km/h and 560kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 1400kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and locking functionality are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Swivel castor 200 mm
Swivel castor 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 200 mm with an overall height of 240 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 700 kg at 4 km/h and 560 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 1400 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and heavy-duty performance are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Fixed castor 200 mm
Fixed castor 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability in demanding industrial applications. The wheel incorporates an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, measuring 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 240 mm, making it suitable for heavy-duty equipment. Load capacity specifications include a static load rating of 1400 kg and dynamic load capacities of 700 kg at 4 km/h and 560 kg at 6 km/h respectively. This robust castor is specifically designed for airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and various transport equipment where reliable performance and high load-bearing capacity are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The overall height of the complete assembly is 240mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 700kg at 4km/h and 560kg at 6km/h operating speeds, with a static load rating of 1400kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load capacity are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 200 mm. The overall height measures 240 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 700 kg at 4 km/h and 560 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 1400 kg. This castor is specifically designed for applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, where reliable directional control and high load-bearing capability are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg