Swivel castor with directional lock 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400557
Número de producte:
4681TOP160P63 XL
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The h...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The 160 mm diameter wheel comprises a polyamide, heavy body material with tread material identical with wheel body, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With an overall height of 200 mm, this castor delivers exceptional load handling capabilities including dynamic load capacity of 800 kg at 4 km/h and 640 kg at 6 km/h operating speeds, whilst providing a static load capacity of 1600 kg. The unit is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and heavy-duty performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual