Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Agila swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 185 mm. The load capacity specifications include a dynamic load rating of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for demanding applications in care beds, catering carts, hospitals, nursing homes, professional cleaning equipment, and retail display fixtures.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
2471UAP150P50
EAN
4031582301519
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
1,12 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample
Материал
Placa d'acer, mitjà
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Интерференция при завъртане
262 mm
Изместване
36 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
40 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

La roda Puretech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'acero de huellas i equipada amb rodament de boles cònic per garantir un funcionament suau i durador. Presenta un diàmetre de 125 mm amb una banda de rodadura de goma massissa, no senyalització de 32 mm d'amplada, mentre que el forat de l'eix té un diàmetre de 8 mm i la longitud del boixa és de 36 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h i una capacitat de càrrega estàtica màxima de 200 kg.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
Light Duty | < 150 kg
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Fixed castor 150 mm
Fixed castor 150 mm
Agila
2478UAP150P50

The Agila fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade, providing robust structural integrity and durability in industrial environments. The wheel incorporates a polyamide body with an injected polyurethane tread, delivering excellent wear resistance and floor protection, whilst the precision ball bearing ensures smooth operation and extended service life. With a wheel diameter of 150 mm, the castor achieves an overall height of 185 mm, making it suitable for medium-duty applications. The load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, ensuring reliable performance under varying operational conditions.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
Variants
Swivel castor 150 mm
Swivel castor 150 mm
Agila
2470UAP150P50

The Agila swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures reliable performance and extended service life. The wheel diameter measures 150 mm with an overall height of 185 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
Variants
Swivel castor with total lock 150 mm
Swivel castor with total lock 150 mm
Agila
2477UAP150P50

The Agila swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures effortless rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor achieves an overall height of 185 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm