Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 125 mm, the castor provides an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 600 kg. This robust castor solution is ideally suited for airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
4681IFP125P63 XL
EAN
4031582399844
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,93 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
Placa d'acer, molt pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Интерференция при завъртане
230 mm
Изместване
55 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Alumini
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Pedal ergonòmic
Pedal XL fàcilment accessible i extra llarg per al bloqueig direccional manual
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø125

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,54 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

L'accessori per a roda Puretech és un component tècnic especialitzat dissenyat per optimitzar el rendiment i la funcionalitat de sistemes de rodes industrials. Aquest accessori presenta un pes de 0,27 kg, proporcionant una solució lleugera que no compromet la capacitat de càrrega del conjunt de la roda. La seva construcció garanteix una integració eficient amb diferents tipus de rodes, millorant la durabilitat i el funcionament del sistema complet.